Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
15869 - PEROVSKIA atriplicifolia LACEY BLUE 'Lisslitt' cov
Nomenclature
VEGECAD - 15869 - PEROVSKIA atriplicifolia LACEY BLUE 'Lisslitt' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
PEROVSKIA atriplicifolia LACEY BLUE 'Lisslitt' cov
LNB
Nom Commun
Sauge de Sibérie Lacey Blue
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe, compacte, très florifère bleu tout l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ISOLE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Editeur : Globe Planter Petit arbuste élégant aux fleurs bleues entre Juillet et Septembre, reste court et compact, ce qui lui permet de bien résister aux intempéries. Sa longue floraison et sa forme serrée lui permettent dêtre un incontournable du jardin.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur Peter Catt (GB)