Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1588 - ABELIA 'EDWARD GOUCHER'
Nomenclature
VEGECAD - 1588 - ABELIA 'EDWARD GOUCHER' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ABELIA 'EDWARD GOUCHER'
LNB
Nom Commun
Abélie
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose clair violacé pendant tout l'été
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
Supporte bien la taille en fin d'hiver.
COMM
Informations
Fleurs plus grandes que celle de l'Abelia x grandiflora. Plante saine au feuillage persistant. Tout sol, sain et léger de préférence.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-Unis