Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1590 - BERBERIS x media 'RED JEWEL'
Nomenclature
VEGECAD - 1590 - BERBERIS x media 'RED JEWEL' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
BERBERIS x media 'RED JEWEL'
LNB
Nom Commun
Epine vinette
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage persistant rouge clair à rouge foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Petit arbuste sain, compact aux extrémités des rameaux retombantes. Floraison sporadique Jaune en Mai-Juin. Feuillage très décoratif persistant à semi-persistant, rouge clair au printemps virant au rouge profond en automne-hiver. Bonne plante pour petits jardins, tolérante, facile et polyvalente. Excellent en isolé, rocaille, couvre-sol et bac. Hauteur : 1m. Largeur : 0,8m. Mutant de Berberis x media Parkjuweel (hybride entre Berberis Chenaultii et Thunbergii).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole