Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
15914 - BUDDLEJA LILAC CHIP 'Valbud 3' cov
Nomenclature
VEGECAD - 15914 - BUDDLEJA LILAC CHIP 'Valbud 3' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
BUDDLEJA LILAC CHIP 'Valbud 3' cov
LNB
Nom Commun
Arbre aux papillons Lilac Chip ( stérile )
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Tailler à 10-20cm du sol en fin d'hiver. Couper les fleurs fanées est facultatif, mais encourage la remontée à fleurs.
COMM
Commentaire
Edition : Valkplant-VIP® Plante attractive, étalée et compacte, idéale pour les petits espaces, la culture en pot. Floraison abondante et continue de juillet aux gelées. Ne produit pas de semis spontanés dans le jardin. Hauteur 0.3-0.5m. Largeur 0.5-1m. A été obtenu au J.C Raulston Arboretum de la North Carolina University Raleigh (US).
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenteur North Carolina University, Raleigh (US)