Catalog navigation
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1597 - LEPTOSPERMUM scoparium 'MARTINI'
Nomenclature
VEGECAD - 1597 - LEPTOSPERMUM scoparium 'MARTINI' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
LEPTOSPERMUM scoparium 'MARTINI'
LNB
Nom Commun
Manuka Martini, leptospermum
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs rose carminé en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Après la floraison si nécessaire.
COMM
Commentaire
Très florifère en Mai-Juin. Résiste aux embruns, supporte bien le sec et la chaleur, mais apprécie les ambiances océaniques fraiches. Sol drainé, léger, sableux mais fertile, neutre à légèrement acide. Lespèce botanique à fleurs blanches est devenue très rare, supplantée par de superbes hybrides plus colorés, florifères et décoratifs. On en tirait un thé digestif et antiscorbutique qui fut très utile et apprécié par léquipage du capitaine Cook lors de ses expéditions en terres australes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole