Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
16012 - NANDINA domestica OBSESSED (R) 'Seika' cov
Nomenclature
VEGECAD - 16012 - NANDINA domestica OBSESSED (R) 'Seika' cov - C2/3L 15/20
LNBE
Nom Scientifique
NANDINA domestica OBSESSED (R) 'Seika' cov
LNB
Nom Commun
Bambou sacré Obsessed, nandine
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Superbe boule compacte persistante, pousse rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Edition : Globe Planter Arbrisseau compact et dense décoratif toute lannée. Amélioration de la variété Gulf Stream, plus coloré, pendant plus longtemps Feuillage persistant lhiver, composé de fines, vert assez foncé en été, devenant bien bien rouge en automne-hiver. Les fleurs blanches sont suivies de grappes de fruits rouges très décoratifs. Hauteur - Largeur : 0.7 à 1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Obtenu chez Magnolia gardens nursery, Texas (US)