Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1602 - HYDRANGEA macrophylla 'AYESHA'
Nomenclature
VEGECAD - 1602 - HYDRANGEA macrophylla 'AYESHA' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'AYESHA'
LNB
Nom Commun
Hortensia Ayesha, Hortensia à fleurs de lilas
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences en boule, rose lilacé en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Très florifère et originale avec ses nombreuses belles boules aplaties, bien fournies de charmants fleurons concaves à laspect de fleurs de lilas incurvées de Juillet à Septembre. Léger parfum (fait rare chez les hortensias). Variété semi tardive. Bleuit rapidement en sol acide. Beau feuillage sain et brillant. Synonymes : Flieder, Sering, Uzu Ajisai , Fleur de poireau, Silver Slipper, Pink Lilac. Scaring Fielder Lilac paraît être un clône plus grand. à planter en situation abritée.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon;Introduit à Abbotsburry Garden(GB)après 1945