Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1609 - PYRUS salicifolia 'PENDULA'
Nomenclature
VEGECAD - 1609 - PYRUS salicifolia 'PENDULA' - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS salicifolia 'PENDULA'
LNB
Nom Commun
Poirier pleureur à feuilles de saule
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre pleureur à feuillage argenté
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Greffé sur tige. Petites feuilles étroites gris argenté. Tout sol même calcaire. Resiste au sec et aux embruns. Excellent en isolé ou alignement.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole