Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1612 - ARONIA x prunifolia 'VIKING'
Nomenclature
VEGECAD - 1612 - ARONIA x prunifolia 'VIKING' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ARONIA x prunifolia 'VIKING'
LNB
Nom Commun
Aronia à feuille de prunier
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage rouge feu et fruits pourpres en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
FRUITIER
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire
COMM
Commentaire
Sélection d'un Hybride naturel entre Aronia arbutifolia et melanocarpa, rencontré à l'état spontané dans l'Est de l'Amerique du Nord (Ontario).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Finlande vers 1980