Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
16249 - PYRUS calleryana RED SPIRE (R) 'Fleclocher'
Nomenclature
VEGECAD - 16249 - PYRUS calleryana RED SPIRE (R) 'Fleclocher' - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
PYRUS calleryana RED SPIRE (R) 'Fleclocher'
LNB
Nom Commun
Poirier à fleurs Red Spire
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bel arbre pyramidal compact, superbe en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Superbe feuillage vernissé rouge vif en automne. Fleurs blanches en Mars-Avril suivies de petits fruits en fin dété.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole