Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1633 - ARBUTUS unedo 'ATLANTIC'
Nomenclature
VEGECAD - 1633 - ARBUTUS unedo 'ATLANTIC' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ARBUTUS unedo 'ATLANTIC'
LNB
Nom Commun
Arbousier, arbre aux fraises
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits oranges à rouges en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Forme compacte, érigée et arrondie. Gros fruits de 3 à 4cm de diamètre, jaune orangé puis rouge à maturité. Excellent pour espaces réduits et bacs. Sélection de semis dArbutus unedo Compacta.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur pépinières Minier (F)