Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1636 - AMELANCHIER lamarckii 'BALLERINA'
Nomenclature
VEGECAD - 1636 - AMELANCHIER lamarckii 'BALLERINA' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
AMELANCHIER lamarckii 'BALLERINA'
LNB
Nom Commun
Amélanchier
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches au printemps puis fruits pourpres
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Aprés floraison pour équilibrer
COMM
Commentaire
Excellente plante de jardin à la belle forme dressée régulière, de bonne vigueur. Feuillage légèrement cireux vert bronzé, à coloration automnale rouge-brun pourpré. Abondante floraison en grandes grappes blanches en avril, rose en boutons. Fruits comestibles rouge pourprés entre fin Juillet et Octobre. Plante mellifère. Les branches fleuries tiennent bien en vase. Peut atteindre 6m non taillé à maturité. Tous sol, tolère légerement le calcaire et l'humidité. Nommé en 1980 en Hollande.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Angleterre avant 1970