Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1647 - CEANOTHUS prostratus
Nomenclature
VEGECAD - 1647 - CEANOTHUS prostratus - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS prostratus
LNB
Nom Commun
Céanothe prostré
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondante floraison bleu lavande en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée, après floraison
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Très florifère
ORGGEO
Origine Géographique
Etats-Unis