Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1650 - CLEMATIS 'MULTI BLUE'
Nomenclature
VEGECAD - 1650 - CLEMATIS 'MULTI BLUE' - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
CLEMATIS 'MULTI BLUE'
LNB
Nom Commun
Clématite Multiblue
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison double bleu violet à revers argenté
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
La taille, légère en Février-Mars est facultative, mais favorise les grosses fleurs et la santé du feuillage. Tailler toutes le pousses latérales faibles et raccourcir les autres de quelques bourgeons, afin d'obtenir une charpente aérée et étalée de solides pousses. Il est possible de tailler plus court certaines de ses tiges pour étaler la floraison, qui est alors moins printanière. Une taille sévère est possible tous les 3-4 ans, la floraison unique en fin d'été est alors impréssionante.
COMM
Commentaire
Fleurit en fin de printemps, début dété, puis en fin dété. Voici la raison du nom Muti-Blue : Differentes formes de fleurs sont visible au même moment sur la plante : Des fleurs simples, des fleurs doubles à coeur de pivoine et des fleurs doubles avec étamines pétaloides en formation. Une clématite apprécie davoir les pieds à lombre et la tête au soleil.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole