Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1668 - ROSA rugosa 'FRAU DAGMAR HASTRUP'
Nomenclature
VEGECAD - 1668 - ROSA rugosa 'FRAU DAGMAR HASTRUP' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
ROSA rugosa 'FRAU DAGMAR HASTRUP'
LNB
Nom Commun
Rosier rugueux Dagmar Hastrup
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier à fleurs nuancées du rose foncé au blanc
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Beaux fruits roses puis rouges persistant longtemps à maturité étalée donnant une décoration bicolore intéressante. Beau feuillage coraice très sain, vert foncé puis doré en automne. Sétend par rejets (Drageonne). Floraison de fin Mai à Août bien remontante. Rosier rustique et robuste, facile et utile au jardin. Hauteur : 1,3m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hastrup (D) 1914