Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1681 - CERCIS canadensis 'FOREST PANSY'
Nomenclature
VEGECAD - 1681 - CERCIS canadensis 'FOREST PANSY' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
CERCIS canadensis 'FOREST PANSY'
LNB
Nom Commun
Gainier pourpre
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Magnifique feuillage rouge pourpré
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
après floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Plante de taille moyenne appréciant un sol plutôt frais. Fleurs roses en Avril-Mai. Plante obtenue chez Forest Nursery à Mc Minnville, Tennessee.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Charlie Keel (US) 1947