Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1683 - GENISTA pilosa 'VANCOUVER GOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 1683 - GENISTA pilosa 'VANCOUVER GOLD' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
GENISTA pilosa 'VANCOUVER GOLD'
LNB
Nom Commun
Genêt poilu Vancouver Gold
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
0.2 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs jaune lumineux au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Très florifère
ORGGEO
Origine Géographique
Europe ; sélection horticole