Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1685 - RHODODENDRON hybride 'RED EYE'
Nomenclature
VEGECAD - 1685 - RHODODENDRON hybride 'RED EYE' - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON hybride 'RED EYE'
LNB
Nom Commun
Rhododendron hybride Red Eye
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge pourpré à oeil rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Floraison de longue durée. Grappes denses de 10-15 fleurs rouge pourpré marqué de vert et or virant au rouge en Avril-Mai. Belle plante dressée dense et ramifiée à la cime arrondie, rustique et vigoureuse. Tolère bien le soleil en sol frais. Hauteur et largeur : 1,5-2m. Hybride entre les variétés Anah Kruschke et Purple Splendor.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Willard Swenson (US)