Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1687 - TILIA henryana
Nomenclature
VEGECAD - 1687 - TILIA henryana - Tige C20/25L 8/10
LNBE
Nom Scientifique
TILIA henryana
LNB
Nom Commun
Tilleul de Henry
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement à feuilles décoratives
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Arbre de moyen développement à très beau feuillage en forme de coeur couronné de fines pointes très délicates. Teintées de rose au printemps, elles deviennent vertes, puis jaunes en automne. Floraison décorative blanc crême dès Août. Plante mellifère. Peut atteindre 15 m. Dédié à Louis Henry, Horticulteur et directeur du Museum dhistoire naturelle de Paris.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine