Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
169 - CHOISYA 'AZTEC PEARL'
Nomenclature
VEGECAD - 169 - CHOISYA 'AZTEC PEARL' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CHOISYA 'AZTEC PEARL'
LNB
Nom Commun
Oranger du Mexique Aztec Pearl
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage découpé, fleurs blanches parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Feuillage fin palmé, profondément divisé. Très florifère. Hybride entre C.dumosa var.arizonica et C.ternata.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu par Moore (Hillier-Angleterre)