Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1690 - CEANOTHUS arboreus 'TREWITHEN BLUE'
Nomenclature
VEGECAD - 1690 - CEANOTHUS arboreus 'TREWITHEN BLUE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS arboreus 'TREWITHEN BLUE'
LNB
Nom Commun
Céanothe Trewithen Blue
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs bleu ciel au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
GRIMPANTE
CONSEIL
Conseil
Légère après floraison
COMM
Commentaire
Floraison Mellifère. Abondante floraison bleu ciel en grappes dressées de 10 à 15cm. Sol bien drainé en situation abritée. Bien en isolé, groupe, palissé contre un mur ou en haie libre. Supporte les embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Ouest de l'Amerique du Nord