Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1702 - WEIGELA CARNAVAL (R) 'Courtalor' cov
Nomenclature
VEGECAD - 1702 - WEIGELA CARNAVAL (R) 'Courtalor' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
WEIGELA CARNAVAL (R) 'Courtalor' cov
LNB
Nom Commun
Weigélie Carnaval
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs blanc, rose et rouge en Mai-Juin
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Tailler assez court après la floraison.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Très belle floraison multicolore, remarquable et prolongée par labsence de fruits. Vigoureux, érigé et compact. Hauteur 1m50 à 2m. Triploïde, ne produit pas de graines.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA Angers (F)