Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1710 - CAMELLIA japonica 'BLOOD OF CHINA'
Nomenclature
VEGECAD - 1710 - CAMELLIA japonica 'BLOOD OF CHINA' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'BLOOD OF CHINA'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Blood of China
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs semi-doubles rouge saumoné
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Plante arrondie compacte et vigoureuse. Elégantes grandes fleurs semi-double assez chiffonées, rouge saumoné entre Mars et Mai, légèrement parfumées. Les boutons floraux résistent bien au froid. Supporte le soleil en sol frais. Hauteur : 1,2-1,8m. Largeur : 1,2-1,8m. Synonyme : Victor Emmanuel
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Henry Stoutz, Alabama (US) 1905