Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1712 - CAMELLIA japonica 'GUILIO NUCCIO'
Nomenclature
VEGECAD - 1712 - CAMELLIA japonica 'GUILIO NUCCIO' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'GUILIO NUCCIO'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Guilio Nuccio
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs semi-doubles rouges au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs semi-doubles en Mars-Avril, rouge corail, plus clair sur les extémités, à bouquet détamines jaunes. Plante vigoureuse érigée, florifère et généreuse au jardin. Hauteur : 1,2-1.5m. Largeur : 1-1,2m. Semis de la variété Mermaid. Synonyme en Chine : Da Niuxi ao.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; (US) avant 1955