Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1716 - CAMELLIA japonica 'MARGARET DAVIS'
Nomenclature
VEGECAD - 1716 - CAMELLIA japonica 'MARGARET DAVIS' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'MARGARET DAVIS'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Margaret Davis
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc ivoire bordées de rose en fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Excellente plante très prisée. Plante vigoureuse au beau port dressé. Elégante floraison délicate, double, crème strié et bordé de rose entre Février et Avril. Apprécie une situation abritée. Hauteur : 1-1,4m. Largeur : 0,8-1,2m. Mutation de la variété Aspasia Mc Arthur. Synonyme en Chine : Kuancaidai
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur A.M. Davis (Australie) 1958