Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1734 - FORSYTHIA x intermedia MAREE D'OR (R) 'Courtasol' cov
Nomenclature
VEGECAD - 1734 - FORSYTHIA x intermedia MAREE D'OR (R) 'Courtasol' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
FORSYTHIA x intermedia MAREE D'OR (R) 'Courtasol' cov
LNB
Nom Commun
Forsythia Marée d'Or, Mimosa de Paris
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs jaunes en hiver, port prostré
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Très florifère en Février-Mars, végétation basse étalée compacte. Hauteur 60cm et largeur jusquà 1m50. Les branches basses peuvent senraciner (Marcotte). Tous sol même argileux à assez calcaire. Excellent couvre-sol. Bon en bac, rocaille, bordure, massif et bord de talus.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA Angers (F)