Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1744 - ACER x freemanii 'CELEBRATION'
Nomenclature
VEGECAD - 1744 - ACER x freemanii 'CELEBRATION' - C10/15L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
ACER x freemanii 'CELEBRATION'
LNB
Nom Commun
Erable de Freeman
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage caduc rouge en automne
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Informations
Belle colonne vigoureuse et compacte. Belle coloration automnale. Feuilles assez épaisses et lustrées. Peut dépasser 10m. Belle sélection d'un hybride naturel entre Acer rubrum et saccharinum, se rencontrant dans l'Est de l'Amerique du Nord. Obtenu par Lake County Nursery, Ohio (US) vers 1980.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Lake County Nursery (US) vers 1980