Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1750 - CAMELLIA x williamsii 'ANTICIPATION'
Nomenclature
VEGECAD - 1750 - CAMELLIA x williamsii 'ANTICIPATION' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA x williamsii 'ANTICIPATION'
LNB
Nom Commun
Camélia hybride de J.C. Williams Anticipation
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs péoniformes rose vif en fin d'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Plante compacte, bien formée en colonne à croissance modérée, rustique. Idéal en bac et pour les petits espaces. Grandes fleurs de pivoine (peoniforme) bien doubles de Février (parfois Novembre) à Avril, se détachant de la plante à la fanaison, la laissant ainsi toujours nette. Floraison de 11cm de diamètre, rouge vif sur deux rangées de pétales avec bouquet central de pétales ondulés en Mars-Avril. Hybride entre Camellia saluenensis et jap. Leviathan. Hauteur : 0,8-1,2m. Largeur : 0,4-0,6m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur L.E Jury (N-Z) 1959