Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1753 - RHODODENDRON yakushimanum 'TINA HEINJE'
Nomenclature
VEGECAD - 1753 - RHODODENDRON yakushimanum 'TINA HEINJE' - C4/5L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON yakushimanum 'TINA HEINJE'
LNB
Nom Commun
Rhododendron de Yakushima Tina Heinje
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge brillant clair à coeur plus foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs en Avril-Mai, rouges en boutons puis rouge satiné marqué de rouge sombre devenant rose clair au centre à maturité. Beau feuillage large vert brillant au revers brun duveteux. Jeunes pousses duveteuses attractives se développant après la floraison. Végétation compacte arrondie. Excellent en bac, rocaille et massif à lavant de rhodos hybrides, azalées mollis, érables japonais et autres plantes de terre de bruyère. Rustique. Hauteur et largeur : 1-1,2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole