Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
178 - CAMELLIA sasanqua 'HINODE-GUMO'
Nomenclature
VEGECAD - 178 - CAMELLIA sasanqua 'HINODE-GUMO' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA sasanqua 'HINODE-GUMO'
LNB
Nom Commun
Camélia sasanqua Hinode-Gumo
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs blanches semi-doubles fin d'automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
automne
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs semi-doubles roses en boutons puis blanc marqué de rose carmin sur les bords en Novembre-Décembre. Hinode-Gumo signifie Nuage du soleil levant en Japonais.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu au Japon avant 1936