Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
18 - ACER pseudoplatanus 'LEOPOLDII'
Nomenclature
VEGECAD - 18 - ACER pseudoplatanus 'LEOPOLDII' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ACER pseudoplatanus 'LEOPOLDII'
LNB
Nom Commun
Erable sycomore
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
25.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Beau Feuillage vert taché de jaune
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire.
COMM
Informations
Bonne résistance à la pollution. Belle floraison jaune avant les feuilles.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole