Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
180 - CAMELLIA japonica 'MISS TINGLEY'
Nomenclature
VEGECAD - 180 - CAMELLIA japonica 'MISS TINGLEY' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CAMELLIA japonica 'MISS TINGLEY'
LNB
Nom Commun
Camélia du Japon Miss Tingley
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs doubles imbriquées roses, fin hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après la floraison, si nécessaire.
COMM
Commentaire
Grandes fleurs doubles imbriquées rose carminé au centre plus foncé entre Fevrier et Avril. Belle plante plante dressée au feuillage vernissé.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur J.H Ward Hinkson (US) avant 1948