Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1817 - MAGNOLIA x soulangeana 'RUSTICA RUBRA'
Nomenclature
VEGECAD - 1817 - MAGNOLIA x soulangeana 'RUSTICA RUBRA' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA x soulangeana 'RUSTICA RUBRA'
LNB
Nom Commun
Magnolier de Soulange Rustica Rubra
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grandes fleurs rouge clair à rose au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Excellent petit magnolia très florifère, généreux, rustique et facile. Se couvre de très belles fleurs bien colorés souvrant ivoire en Avril-Mai sur 15cm. Boutons floraux rouge pourpré. Feuillage et fleurs proches de M. x soulangiana Lennei, à floraison plus tardive et plus vigoureux. Hauteur et largeur maximale : 4-5m. Forme arrondie à végétation dense. Semis de M. x soulangiana Lennei.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu à Boskoop (NL) 1893