Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1820 - ESCALLONIA 'IVEYI'
Nomenclature
VEGECAD - 1820 - ESCALLONIA 'IVEYI' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA 'IVEYI'
LNB
Nom Commun
Escallonia Iveyi
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondantes fleurs blanches en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Un des meilleurs Escallonias de jardin. Très florifère en belles grappes blanches en Juin-Juillet, puis septembre. Beau feuillage vert brillant très foncé sur un arbuste vigoureux arrondi. Tolère les embruns. Semis spontané trouvé en Cornouaille entre les Escallonia Exoniensis et bifida par le jardinier Mr Ivey.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu à Caerhays Castle Garden (GB)