Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1824 - MAGNOLIA grandiflora 'FRANCOIS TREYVE'
Nomenclature
VEGECAD - 1824 - MAGNOLIA grandiflora 'FRANCOIS TREYVE' - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA grandiflora 'FRANCOIS TREYVE'
LNB
Nom Commun
Magnolier à grandes fleurs Francois Treyve
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanches parfumées en été. Forme de flamme.
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Petit arbre en pyramide régulière, très florifère et parfumé en été. Feuillage remarquable vert foncé lustré ondulé, au revers couvert de velours brun-rouge. Convient bien aux petits jardins. Bien rustique. Hauteur maximale 12 à 15m - Largeur 7 à 8m Synonyme : Treyviensis
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Treyve (F)