Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1831 - ACER platanoides 'CRIMSON SENTRY'
Nomenclature
VEGECAD - 1831 - ACER platanoides 'CRIMSON SENTRY' - C10/15L 150/175
LNBE
Nom Scientifique
ACER platanoides 'CRIMSON SENTRY'
LNB
Nom Commun
Erable plane , érable blanc
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre fastigié pourpre
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Informations
Colonne dense et compacte bien pourpre toute la saison. Belle coloration automnale. Excellent choix pour les petits jardins. Peut atteindre 8-10 m avec l'âge. Tout sol même calcaire. Mutant de Acer platanoides 'Crimson King' obtenu en 1974 par Mc Gill & Son, Fairview, Orégon (US).
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; Mc Gill & Son, Fairview, Orégon (US)