Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1836 - CORNUS alba 'AUREA'
Nomenclature
VEGECAD - 1836 - CORNUS alba 'AUREA' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS alba 'AUREA'
LNB
Nom Commun
Cornouiller blanc doré = Prairie Fire
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles caduques dorées, rosissant en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver pour obtenir un jeune bois coloré.Supporte un rabattage jusqu'à la souche quand la plante est installée depuis plusieurs années. Pour profiter des fleurs tailler tous les 2-3 ans.
COMM
Commentaire
Arbuste vigoureux drageonnant, formant un buisson dense aux rameaux érigés. Rameaux rouge vif, très décoratifs lhiver. Feuillage caduc identique à celui du C. alba, mais dun beau jaune doré au printemps, devenant jaune vert en été. En automne, remarquable coloris rose à rose pourpré. Superbe en isolé, groupe, devant une haie. Sassocie bien avec des feuillages plus foncés ou des floraisons estivales bleu ou rouge. Bien en haie libre, associé à des arbustes à bois, feuillage décoratif.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu avant 1950