Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1860 - DAVIDIA involucrata
Nomenclature
VEGECAD - 1860 - DAVIDIA involucrata - C7/10L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
DAVIDIA involucrata
LNB
Nom Commun
Arbre aux mouchoirs, Arbre aux pochettes
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs à grande bractée blanche en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
vert
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Peut atteindre 12m avec l'âge.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine