Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1865 - BETULA maximowicziana
Nomenclature
VEGECAD - 1865 - BETULA maximowicziana - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
BETULA maximowicziana
LNB
Nom Commun
Bouleau maximowcziana
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Brun
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
25.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grand et large bouleau, écorce brun orangé et gris
LTAR
Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ALIGNEMENT
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Informations
Arbre bien vigoureux.
ORGGEO
Origine Géographique
Japon