Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1876 - TRACHELOSPERMUM asiaticum
Nomenclature
VEGECAD - 1876 - TRACHELOSPERMUM asiaticum - C2/3L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
TRACHELOSPERMUM asiaticum
LNB
Nom Commun
Trachelospermum d'Asie
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grimpante à fleurs blanches à crème parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Taille légère après la floraison.
COMM
Commentaire
Plus rustique que les autres membres du genre, plus compacte. Beau feuillage persistant bien dense vert foncé brillant. Très florifère dAvril à Juin, parfumé. Fleurs étoilées aux pétales vrillés. à exposer en situation abritée assez lumineuse. Tous sol même pauvre. Peut dépasser 3m de hauteur avec lâge.
ORGGEO
Origine Géographique
Est et Sud-Est Asie