Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1894 - FRAXINUS ornus 'MECSECK'
Nomenclature
VEGECAD - 1894 - FRAXINUS ornus 'MECSECK' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
FRAXINUS ornus 'MECSECK'
LNB
Nom Commun
Frêne à fleurs Mecseck
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre à la cime en boule compacte
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Petit arbre en boule. Belle floraison en panicules blanc-crème en Avril-Mai. Belle coloration automnale dans les sols relativement légers à drainants.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole