Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1897 - MALUS 'CHEAL'S WEEPING'
Nomenclature
VEGECAD - 1897 - MALUS 'CHEAL'S WEEPING' - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
MALUS 'CHEAL'S WEEPING'
LNB
Nom Commun
Pommier d'ornement Cheal's Weeping
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Abondante floraison rose vif, port pleureur
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation et d'équilibre en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Très florifère Atteint 4 m
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole