Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1912 - CORNUS alba 'SIBIRICA VARIEGATA'
Nomenclature
VEGECAD - 1912 - CORNUS alba 'SIBIRICA VARIEGATA' - C2/3L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS alba 'SIBIRICA VARIEGATA'
LNB
Nom Commun
Cornouiller blanc de Siberie panaché
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles panachées de blanc rose, rameaux rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
blanc
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver pour obtenir un jeune bois coloré.Supporte un rabattage jusqu'à la souche quand la plante est installée depuis plusieurs années. Pour profiter des fleurs tailler tous les 2-3 ans.
COMM
Commentaire
Croissance moyenne
ORGGEO
Origine Géographique
Obt. Cornelis de Vos, Hazerswoude (NL) avant 1867