Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
193 - CARPINUS betulus 'MONUMENTALIS'
Nomenclature
VEGECAD - 193 - CARPINUS betulus 'MONUMENTALIS' - C10/15L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
CARPINUS betulus 'MONUMENTALIS'
LNB
Nom Commun
Charme fastigié monumentalis
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement columnaire trés compact
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Feuillage vert foncé sur des rameaux forts et courts. Petit arbre en colonne les 20 premières années, puis oval. Hauteur : 3-5m. Largeur : 1-2,5m. Son nom dorigine est Monument. Pour tout sol normal, perméable pas trop sec.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole