Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
194 - CARPINUS betulus 'FASTIGIATA'
Nomenclature
VEGECAD - 194 - CARPINUS betulus 'FASTIGIATA' - C10/15L 175/200
LNBE
Nom Scientifique
CARPINUS betulus 'FASTIGIATA'
LNB
Nom Commun
Charme fastigié
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
fastigié, columnaire
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle arbre en forme de flamme
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
Pas obligatoire. Supporte bien la taille en automne si nécessaire.
COMM
Commentaire
Végétation en colonne serée, dense et régulière, bien branchue et feuillue dès la base. Prend un forme plus ovale avec lâge. Hauteur : 3-6m. Largeur : 1-3m. Plante rustique et saine. Pour tout sol normal, perméable pas trop sec.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu avant 1883