Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1957 - CORNUS officinalis
Nomenclature
VEGECAD - 1957 - CORNUS officinalis - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
CORNUS officinalis
LNB
Nom Commun
Cornouiller officinal
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Écorce remarquable, fleurs jaunes précoces
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
hiver
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation après floraison.Peut être conduit en petit arbre pour mettre en valeur sa belle écorce.
COMM
Commentaire
Diffusion en France par Minier en 1993. Ecorce brun orangé sexfoliant. Beau feuillage nervuré devenant rouge orangé à lautomne. La floraison hivernale plus précoce que celle de Cornus mas, est remarquable. Pour en profiter, placez-le à portée de vue depuis un lieu de passage vers la maison. Tout sol même sec et calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Corée