Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
196 - CARPINUS betulus 'PENDULA'
Nomenclature
VEGECAD - 196 - CARPINUS betulus 'PENDULA' - Motte125/150
LNBE
Nom Scientifique
CARPINUS betulus 'PENDULA'
LNB
Nom Commun
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
pleureur, retombant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Petit arbre pleureur en forme de champignon
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
fin printemps, début été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
ALIGNEMENT
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas obligatoire. Supporte bien la taille en automne si nécessaire.
COMM
Commentaire
Pour tout sol normal, perméable pas trop sec. Feuillage souvent marcescent, restant sec sur la plante tout ou partie de l'hiver.
ORGGEO
Origine Géographique