Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1977 - BUDDLEJA globosa
Nomenclature
VEGECAD - 1977 - BUDDLEJA globosa - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
BUDDLEJA globosa
LNB
Nom Commun
Arbre aux boules orange
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs globuleuses jaune orange en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver si nécessaire
COMM
Commentaire
Feuillage semi persistant sauf par grand froid. Résistant au sec et à la pollution. Plante mellifère. Attire les papillons.
ORGGEO
Origine Géographique
Cordillère des Andes