Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
1979 - ROSIER HOT COCOA (R) 'Wekpaltlez' cov
Nomenclature
VEGECAD - 1979 - ROSA HOT COCOA (R) 'Wekpaltlez' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA HOT COCOA (R) 'Wekpaltlez' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Hot Cocoa
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs groupées rouge orangé chocolat parfumées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
GRIMPANTE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Très florifère et remontant. Parfum subtil fruité. Belles fleurs à la forme originale de 25 à 30 pétales. Coloris très original. Beau feuillage vert foncé brillant très sain. Hauteur : 0,7m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 2003