Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
199 - CARYOPTERIS x clandonensis 'HEAVENLY BLUE'
Nomenclature
VEGECAD - 199 - CARYOPTERIS x clandonensis 'HEAVENLY BLUE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CARYOPTERIS x clandonensis 'HEAVENLY BLUE'
LNB
Nom Commun
Barbe bleue Heavenly Blue
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert Bleuté
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs bleu violacé en fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
ROCAILLE
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Plante compacte et florifère. Introduction en France par Minier en 1966. Plante mellifère.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-Unis